製品の公開
Sky High Back Barstool (Seat Height 750mm) - Upholstered
Icons of Denmark

Sky High Back Barstool (Seat Height 750mm) - Upholstered

Google翻訳”,

ミア・ラガーマンがデザインしたスカイ バースツール シリーズは、職場での活動に合わせてデザインされています。射出成形されたポリプロピレン シェルは、背中の柔軟性と快適さのために彫刻されています。長時間座っても快適でサポート力のあるこのチェア シリーズは、さまざまな作業環境を補完する多用途のオプションです。

バースツールは、ダイニングや共同作業をサポートするためのゆったりとした座席と安定したベースを提供します。

幅広い張り地のオプションに加えて、ポリプロピレン シェルにはチャコールまたはストラタス グレーがあります。布張りされていない色付きのシェルは 100% リサイクル可能で、布張りの下には 60% リサイクル ポリプロピレンが使用されています。

リサイクル可能なまたはリサイクルされたシェル

ミニマルな表現

安定したゆったりとしたプロポーション

仕様
    • Overall Length: 510
    • Overall Width: 525
    • Overall Height: 1100
    • Gross Weight: 10
    • Shipping Weight: 10
    • Energy Technology List:
    • Designed by Mia Lagerman, the Sky barstool range is designed to match your activities in the workplace. The injection moulded polypropylene shell is sculpted for comfort with just the right back flexibility. Comfortable and supportive for an extended sit, the chair series is a versatile option that complements the diverse nature of work settings.
    • The barstool provides a generous seat and stable base to support dining or collaborative settings.
    • In addition to a wide range of upholstery options, the polypropylene shell comes in Charcoal or Stratus Grey. Unupholstered, the coloured shell is 100% recyclable and for under upholstery, a 60% recycled polypropylene is used.
    • Recyclable or recycled shell
    • Minimalist expression
    • Stable and generous proportions
    • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/4o7t...
    • Warranty ID: https://www.dropbox.com/s/ddl5...
    • Asset Type: Fixed
    • Category: Chair, Seats and benches
    • Code Performance: Pr_40_50_12
    • Duration Unit: Years
    • Expected Life: 5
    • Features:
      • Recyclable or recycled shell
      • Minimalist expression
      • Stable and generous proportions
    • Finish:
      • Upholstery:
        • Fabric Group
          • 0 Remix 143, Remix 173
          • 1 Re-wool, Sabi, Remix 3, Melange Nap
          • 2 Fiord, Hallingdal, Steelcut trio, Steelcut, Rime, Canvas, Colline, Encircle
          • 3 Divina Melange, Twill Weave, Vidar
          • 4 Coda
        • Leather Group
          • 1 Ultra
          • 2 Noir, Noir+
          • 3 Dunes, Spectrum"
    • Material: Fabric, leather, metal
    • Model Reference: Bar Stool
    • Warranty Description: 5 year complete warranty
    • Warranty Duration Labour: n/a
    • Warranty Duration Parts: n/a
    • Warranty Duration Unit: Years
技術仕様
  • Unique refSky-High-Back-Barstool-Seat-Height-750mm-Upholstered
  • コレクションセットChairs & Stools
  • コレクションSKY
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1100
  • 幅(mm)525
  • 奥行き(mm)510
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアル
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
  • 正味重量(kg)10
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類オブジェクト
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50_12
  • Uniclass2015詳細Chairs, seats and benches
  • OmniClassNumber23-21 11 00
  • OmniClassタイトルCommercial Furniture