製品の公開
Spire Oval Table - W1200xD600xH400mm
Icons of Denmark

Spire Oval Table - W1200xD600xH400mm

5つ星のうち3.83.8(6 レビュー)
Google翻訳”,

Spire は細身でバランスの取れたデザインで、シンプルな先細りの脚が平らな石のテーブルトップに向かって伸びています。鉄骨の上に浮いているように見える尖塔。

鍛冶屋によってデザインされたスパイアのフォルムは、金属加工のレッスンです。鉄骨の上に浮いているように見える尖塔。フレームはパウダーコーティングされたスチール製です。大理石、スレート、または花崗岩のトップは、金属フレームに直接配置できます。長方形または円形の 3 つのサイズをご用意しています。

エレメンタルプレイ

控えめなエレガンス

刻まれた強さ

仕様
    • Overall Length: 1200
    • Overall Width: 600
    • Overall Height: 400
    • Gross Weight: 35
    • Shipping Weight: 35
    • Operation and Maintenance Manual: https://www.dropbox.com/s/4o7t...
    • Warranty ID: https://www.dropbox.com/s/ddl5...
    • Asset Type: Fixed
    • Category: Coffee Table
    • Code Performance: Pr_40_50_21_14 /
    • Duration Unit: Years
    • Expected Life: 5
    • Features: Elemental play, Reserved elegance, Sculptured strength
    • Finish:
      • Table Top:
        • Black recycled leather
        • Oak
        • White Carrara, Green Indio, Red Alicante, Brown Emperador, Black Marquina, Grey, Black Slate
      • Frame:
        • Powder coated black
    • Material: Marble, granite, slate, wood, leather, steel
    • Model Reference: Coffee Table
    • Name: Spire
    • Size (HxWxD): 400x1200x600
    • Warranty Description: 5 year complete warranty
    • Warranty Duration Labour: n/a
    • Warranty Duration Parts: n/a
    • Warranty Duration Unit: Years
技術仕様
  • Unique refSpire-Oval-600x1200
  • コレクションセットCoffee Tables
  • コレクションSpire
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-11-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)400
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)1200
関連
  • 主なマテリアル大理石
  • 副マテリアル花崗岩
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
  • 正味重量(kg)35
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_50_21_14
  • Uniclass2015詳細Coffee tables
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
類似製品