製品の公開
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm
Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm
    Icons of Denmark

    Twist Coffee Table - Dia600xH450 mm

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    ツイストは、動きを基本テーマとしてデザインされた、遊び心がありながらエレガントなコーヒーテーブルです。滑らかなテーブルトップの「ディスク」は、頑丈なワイヤーフレームの柔らかな流れるようなラインの周りに浮かんでいるようです。テーブルを移動すると、フレームの線が変化する幾何学模様を示します。そのため、「ツイスト」という名前が付けられています。

    20mmのテーブルトップは、ラミネート、オーク無垢材、またはコンクリート表面として利用できます。ディスクリートの10mmスチールフレームは、白、黒、または真ちゅうの粉体塗装で利用できます。ツイストは、ソファと低レベルのシート設定の両方に対応するために2つのサイズで利用できます。

    技術仕様
    • Unique refTwist-table-Black-Dia-600-mm-H-450-mm
    • コレクションセットCoffee Tables
    • コレクションTwist
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルラミネート
    • 設計国デンマーク
    • 製造国デンマーク
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21_14
    • Uniclass2015詳細Coffee tables
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture