このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Mono PM 1-layer system of SBS-modified bitumen on troughed sheet insulated with mineral wool and expanded polystyrene

Unique ref.: mono-pm-mineralull-expanderad-polystyren-trp-plat
ブランド名: BMI Icopal Sweden
製品ファミリー: Water proofing membrane
製品グループ: Single ply system
幅 (mm): 1000
公開日: 2018-08-15
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (3)

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool and expanded polystyrene: 
1. Substrate: Troughed sheet 
2. Vapour barrier: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film 
3. Heat insulation: 
1-layer Mineral wool
2-layer Expanded polystyrene (with offset seams)
3-layer 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
4. Mechanical fastener: Teleskopic 
5. Roofing felt: Icopal Mono PM mechanical fastened and welded seams
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool and expanded polystyrene.
External fire performance: BROOF(t2).
System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.


主なマテリアル: Bitumen
副マテリアル: Polystyrene (EPS)
デザイン: Sweden
製作国: Sweden

BIMobject カテゴリー: 建築資材 - 防水・耐水材
IFC分類: Material
UNSPSC 名前: Roofing membranes
UNSPSC コード: 30151505
Uniclass 1.4 コード: L68121
Uniclass 1.4 詳細: Membranes
Uniclass 2.0 コード: PR-75-28-72
Uniclass 2.0 詳細: Roof Membrane Perimeter Trims
NBS Reference コード: 75-28-72
NBS Reference 詳細: Roof Membrane Perimeter Trims
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Membrane Roofing
OmniClass Number: 23-13 39 31
OmniClass Title: Roof Membranes
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Building Materials - Waterproofing & Membranes

名前
Application Torching and mechanical fastening
Facing Material Granuals
Material Bitumen
Membrane Type Single ply
Thickness 4.5 mm
Type SBS

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Bitumen

BIMobject®