製品の公開
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux
    Ideagroup

    Dekò free-standing bathtub in M-Solid or M-Lux

    Google翻訳”,

    Dekòフリースタンディング バスタブは、時代を超えた雰囲気を思い起こさせるクラシックなデザインを現代風にアレンジしたものです。マット ビアンコM-Solid、ビアンコ仕上げの2 つのバージョンがあります。バスタブの外側、または外側と内側の両方に、Ideagroup パレットと RAL/NCS チャートの任意の色でマット ラッカー塗装を施すこともできます。マット ビアンコ カバー付きもご用意しています。光沢のあるビアンコ仕上げの M-Lux もご用意しています。光沢のあるビアンコ仕上げのカバー付きもご用意しています。オーバーフロー排水口なし。ポップアップ排水口あり。

    技術仕様
    • Unique refDeko-bathtub
    • コレクションセットBathtub
    • コレクションfreestanding bathtub
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)615
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)785
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs

    類似製品

    5つ星のうち3.5 3.5 (10)
    5つ星のうち4.5 4.5 (70)
    5つ星のうち4.6 4.6 (26)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)