製品の公開
shelf MODULA wall ALLUM./ACRITEK white + P/ROTOLO MPM52
shelf MODULA wall ALLUM./ACRITEK white + P/ROTOLO MPM52
    Ideagroup

    shelf MODULA wall ALLUM./ACRITEK white + P/ROTOLO MPM52

    Google翻訳”,

    アルミニウム製の壁取り付けアクセサリのライン。標準としてクローム仕上げ、または Ideagroup マット ラッカー パレットまたはメタル カラー シリーズ (Rame、Titanio、Oro) のいずれかの色でご利用いただけます。これらのアクセサリ (棚、ソープ ディスペンサー/タンブラー付き棚、タオル ホルダー、トイレット ペーパー ホルダー) はアルミニウム フレームで、マット ホワイトの Acritek インサートで仕上げることができます。取り外し可能で、右利きまたは左利きのどちらにも取り付けられるように設計できます。
    ソープディスペンサーと自立式トイレブラシホルダーはクロム仕上げです。

    技術仕様
    • Unique refMPM52
    • コレクションセットfurniture accessory
    • コレクションShelves and towel rails
    • 公開日2024-07-31
    • エディション1
    • 高さ(Mm)40
    • 幅(mm)520
    • 奥行き(mm)86
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納

    類似製品

    5つ星のうち3.3 3.3 (9)
    5つ星のうち4.5 4.5 (69)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)