製品の公開
Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED
Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED
    Ideagroup

    Riquadrata mirror with frame H. 92.4 + LED

    5つ星のうち4.64.6(8 レビュー)
    Google翻訳”,
    フレームH 924 mmのRiquadrataミラー、安全ガラスとサイドLED照明3000 Kまたは4000 K付き。プラグとスイッチは不可。メラミン、マットラッカー、光沢ラッカー、ソフトタッチマットラッカー、メタルカラーマットラッカーからお選びいただけます。
    技術仕様
    • Unique refSQUARE-mirror-with-frame-H92-4-LED
    • コレクションセットMirrors
    • コレクションaluminium framed mirror with lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-02-11
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53
    • Uniclass2015詳細Mirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors