製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
idealstandard/products/3a6001f5-55f6-43bf-be6c-b5eac6e518ab
ホーム
カテゴリー
サニタリー
浴室アクセサリー
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
利用できません: アメリカ合衆国
Ideal Standard
フォロー
IOM TW/RAIL 60 CHROME SINGLE
Google翻訳”,
原文を見る
タオルハンガー。最大耐荷重:10kg。
ダウンロード
仕様
仕様
Towel bar. Maximum load capacity: 10 kg.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
A9118
コレクションセット
Sanitary
コレクション
Towel Rails
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-02-21
エディション
1
高さ(Mm)
48
幅(mm)
600
奥行き(mm)
58
リンク
リンク
製品のURL
http://www.idealstandard.it
インストール手順
http://www.idealstandard.it
製品識別情報
http://www.idealstandard.it
技術説明
http://www.idealstandard.it
関連
関連
主なマテリアル
スチール
正味重量(kg)
0.5
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 浴室アクセサリー
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass2015コード
Pr_40_20_76_90
Uniclass2015詳細
Towel rails
OmniClassNumber
23-31 25 00
OmniClassタイトル
Toilet and Bath Specialties
対応地域
アジア
ヨーロッパ
アフリカ
アフガニスタン
スペイン
エジプト
アラブ首長国連邦
ドイツ
イエメン
イスラエル
イラク
イラン
オマーン
カタール
クウェート
サウジアラビア
シリア
トルコ
バーレーン
パレスチナ
ヨルダン
レバノン
類似製品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
ダウンロード
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
ダウンロード
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
ダウンロード
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
ダウンロード
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
ダウンロード
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
ダウンロード