製品の公開
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
RETTA SNK MXR R-MTD CHROME
    Ideal Standard

    RETTA SNK MXR R-MTD CHROME

    Google翻訳”,
    Retta-シンクのカウンタートップシングルレバーミキサー。
    仕様
    • Retta - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Leva in metallo. Rotazione della leva 120°. Bocca di erogazione orientabile. Interasse corpo/bocca di erogazione 224 mm. Altezza bocca 164 mm. Cartuccia 47 mm con copertura in acciaio inox. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi flessibili con attacco G3/8”. Conforme alla normativa acustica DIN4109, gruppo 1.
    技術仕様
    • Unique refB8981
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションSink Water Supply Fittings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-03-13
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 正味重量(kg)2.51
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_45
    • Uniclass2015詳細Kitchen sinks

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ
    アフガニスタン
    イタリア
    エジプト
    アラブ首長国連邦
    ギリシャ
    イエメン
    ドイツ
    イスラエル
    イラク
    イラン
    オマーン
    カタール
    クウェート
    サウジアラビア
    シリア
    トルコ
    バーレーン
    パレスチナ
    ヨルダン
    レバノン