製品の公開
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 120X70 63W 230V
M+L MIRROR HIGH AMBIENT 120X70 63W 230V
    Ideal Standard

    M+L MIRROR HIGH AMBIENT 120X70 63W 230V

    Google翻訳”,
    ミラー-LEDライトが統合された丸みを帯びたエッジの長方形ミラー
    仕様
    • Rectangular mirror with rounded edges with integrated LED light and lower light for basin lighting. Sensor of
    技術仕様
    • Unique refT3353
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBathroom Mirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)26
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 正味重量(kg)11
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53
    • Uniclass2015詳細Mirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors

    対応地域

    ヨーロッパ
    イタリア
    フランス
    ブルガリア

    類似製品

    5つ星のうち4.5 4.5 (82)
    5つ星のうち4.5 4.5 (69)
    5つ星のうち4.8 4.8 (34)
    5つ星のうち4.4 4.4 (8)