製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
idealstandard/products/38f2b518-c988-4aae-962e-5ba7de00db8c
ホーム
カテゴリー
サニタリー
化粧台ユニット・収納
Conca MIRROR SQUARED 120 BLK
利用できません: アメリカ合衆国
Ideal Standard
フォロー
Conca MIRROR SQUARED 120 BLK
Google翻訳”,
原文を見る
1200 x 1200 mmスクエアミラー、外枠付きブラックアルミニウム(195x195x37)
ダウンロード
仕様
仕様
Square mirror, 1200x1200 mm with external frame in black aluminum (19.5x19.5x37.7 mm) "Squared". Double perimeter led light 45 W (front towards user and back towards the wall). Without switch. Fixing kit included 230 V, 50 Hz, IP44, Class II, 4000 K
技術仕様
技術仕様
Unique ref
T3968
コレクションセット
CONCA
コレクション
Bathroom_Furniture
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-12-04
エディション
1
高さ(Mm)
30
幅(mm)
1200
奥行き(mm)
1200
リンク
リンク
製品のURL
https://www.ideal-standard.co.uk/products.html
インストール手順
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
技術説明
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
関連
関連
主なマテリアル
ガラス
正味重量(kg)
17
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 化粧台ユニット・収納
IFC分類
サニタリーターミナル
ETIM コード
EG017960
ETIM 名
Furniture
UNSPSC名称
Sanitary ware
UNSPSC
301815
Uniclass2015コード
Pr_40_30_78_03
Uniclass2015詳細
Bathroom cabinets
MasterFormat 2014 コード
12 50 00
MasterFormat 2014 タイトル
Furniture
OmniClassNumber
23-31 25 13
OmniClassタイトル
Bathroom Cabinets
対応地域
ヨーロッパ
イギリス
イタリア
ギリシャ
チェコ共和国
ドイツ
フランス
ブルガリア
ポーランド
ロシア
類似製品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
ダウンロード
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
ダウンロード
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
ダウンロード
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ダウンロード
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
ダウンロード
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ダウンロード