製品の公開
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK
    Ideal Standard

    Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 65 BLK

    Google翻訳”,
    ラウンドミラーØ650mm、LEDライト付き-30W「ラウンドミラーアンビエント」ブラックブラウンメタルフレーム。固定キットには230V50HzIP44が含まれています
    仕様
    • Round mirror Ø 650 mm with LED light -30 W "Round Ambient" on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
    技術仕様
    • Unique refT4131
    • コレクションセットCONCA
    • コレクションBathroom_Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)650
    • 奥行き(mm)650
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 正味重量(kg)9.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    イタリア
    ギリシャ
    チェコ共和国
    ドイツ
    フランス
    ブルガリア
    ポーランド
    ロシア