製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
idealstandard/products/92982cd0-a757-4440-a3f9-53d009b9be9b
ホーム
カテゴリー
サニタリー
化粧台ユニット・収納
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK
利用できません: アメリカ合衆国
Ideal Standard
フォロー
Conca MIRROR ROUND METAL ESCUTCHEON 90 BLK
Google翻訳”,
原文を見る
ラウンドミラーØ900mm、ブラックブラウンの金属フレームに30Wの「ラウンドミラーアンビエント」LEDライト。固定キットには230V50HzIP44が含まれています
ダウンロード
仕様
仕様
Round Ø 900 mm mirror with 30 W "Round Ambient" LED light on a Black Brown metal frame. Fixing kit included 230 V 50 Hz IP44
技術仕様
技術仕様
Unique ref
T4133
コレクションセット
CONCA
コレクション
Bathroom_Furniture
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-12-04
エディション
1
高さ(Mm)
60
幅(mm)
900
奥行き(mm)
900
リンク
リンク
製品のURL
https://www.ideal-standard.co.uk/products.html
インストール手順
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
技術説明
https://www.idealspec.co.uk/catalogue/bluebook/
関連
関連
主なマテリアル
MDF
正味重量(kg)
19.5
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 化粧台ユニット・収納
IFC分類
サニタリーターミナル
ETIM コード
EG017960
ETIM 名
Furniture
UNSPSC名称
Sanitary ware
UNSPSC
301815
Uniclass2015コード
Pr_40_30_78_03
Uniclass2015詳細
Bathroom cabinets
MasterFormat 2014 コード
12 50 00
MasterFormat 2014 タイトル
Furniture
OmniClassNumber
23-31 25 13
OmniClassタイトル
Bathroom Cabinets
対応地域
ヨーロッパ
イギリス
イタリア
ギリシャ
チェコ共和国
ドイツ
フランス
ブルガリア
ポーランド
ロシア
類似製品
Ideal Standard
CONNECT AIR BSN BIN KIT2 SP/225
ダウンロード
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
ダウンロード
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
ダウンロード
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ダウンロード
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
ダウンロード
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
ダウンロード