製品の公開
Conca CERAMIC WTOP 240 X 37  CM STN
Conca CERAMIC WTOP 240 X 37  CM STN
Conca CERAMIC WTOP 240 X 37  CM STN
    Ideal Standard

    Conca CERAMIC WTOP 240 X 37  CM STN

    Google翻訳”,
    磁器の石器のカウンタートップ、2400x 372 x6mm。機械的ストレス、化学的攻撃、引っかき傷、摩耗に対する高い耐性を備えた、コンパクトで硬い非多孔質の着色セラミック。お手入れも簡単です。カウンタートップのないバニティユニットと組み合わせる。
    仕様
    • Porcelain stoneware top 2400mm wide, 372 mm deep and 6 mm thick, Porcelain stoneware is a compact, hard, colored, non-porous ceramic with high resistance to mechanical stress, chemical, scratches and abrasion. It is very easy to clean while maintaining the characteristics of the surface. Tops to be combined with vanity units without countertop with depth 372 mm.Gray stone finish
    技術仕様
    • Unique refT4350
    • コレクションセットCONCA
    • コレクションBathroom_Furniture
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-12-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)6
    • 幅(mm)2388
    • 奥行き(mm)373
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)10.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_30_78_03
    • Uniclass2015詳細Bathroom cabinets
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets