製品の公開
I.LIFE  WALK-IN PANEL 1200 MM
I.LIFE  WALK-IN PANEL 1200 MM
    Ideal Standard

    I.LIFE  WALK-IN PANEL 1200 MM

    Google翻訳”,
    I.lifeウォークインパネル1200mm、透明ガラス。ブライトシルバーフィニッシュ。
    仕様
    • I.life  walk-in panel 1200 mm, Clear Glass. Bright Silver Finish.
    技術仕様
    • Unique refT4873
    • コレクションセットI.life
    • コレクションShower Enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2002
    • 幅(mm)1154
    • 奥行き(mm)16
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 正味重量(kg)52
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010034
    • ETIM 名Corner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC30181507
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    イタリア
    オランダ
    ギリシャ
    チェコ共和国
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ロシア