製品の公開
I.LIFE  SIDE PANEL 1000 MM, UNHANDED DOOR
I.LIFE  SIDE PANEL 1000 MM, UNHANDED DOOR
    Ideal Standard

    I.LIFE  SIDE PANEL 1000 MM, UNHANDED DOOR

    Google翻訳”,
    I.lifeサイドパネル1000mm、手ぶらのないドア、理想的なクリーンテクノロジーを備えた透明なガラス。ブライトシルバーフィニッシュ。
    仕様
    • I.life  Side Panel 1000 mm, Unhanded Door, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    技術仕様
    • Unique refT4917
    • コレクションセットI.life
    • コレクションShower Enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2003
    • 幅(mm)47
    • 奥行き(mm)956
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 正味重量(kg)42
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010034
    • ETIM 名Corner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC30181507
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス