製品の公開
DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX
DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX
    Ideal Standard

    DOREA BSH BIN CHR KIT2 EASYBOX

    Google翻訳”,
    DOREA | ビルトインバス&シャワーミキサー 163x76x192.5 mm、キット 1 が必要 (A1000)、23.0 l/分 (3 bar)
    仕様
    • DOREA | Built-in bath & shower mixer 163x76x192.5 mm, Kit 1 required (A1000), 23.0 l/min (3 bar) | Click technology, SmartShine
    技術仕様
    • Unique refA7933AA
    • コレクションセットDOREA
    • コレクションTaps & Mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)192.5
    • 幅(mm)163
    • 奥行き(mm)76
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 正味重量(kg)0.94
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets