製品の公開
Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose
Ideal Standard

Idealrain S1 Shower Set With Single Function Handspray And 1.35m Hose

Google翻訳”,
単機能80mmハンドスプレー、1.35 mホース、壁掛けホルダー、ホース保持リングを備えたIdealrains1シャワーセット
仕様
  • S1 shower set with single function handspray and 1.35 m hose
技術仕様
  • Unique refB9449
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower mixers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)238
  • 幅(mm)88
  • 奥行き(mm)150
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 正味重量(kg)0.56
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
  • Uniclass2015詳細Shower heads
  • OmniClassNumber23-31 17 19
  • OmniClassタイトルShower Head Fixtures