製品の公開
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN
    Ideal Standard

    DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN

    Google翻訳”,
    DOREA | 洗面器用ミキサー 47x144x159 mm、注ぎ口突出 110 mm、5 l/分 (3 bar)、無駄なし
    仕様
    • DOREA | Basin mixer 47x144x159 mm, 110 mm spout projection, 5 l/min (3 bar), no waste | EasyFix, Click technology, FirmaFlow, SmartShine
    技術仕様
    • Unique refBD742AA
    • コレクションセットDOREA
    • コレクションTaps & Mixers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)159
    • 幅(mm)47
    • 奥行き(mm)144
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 設計国イタリア
    • 正味重量(kg)1.15
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEG017610
    • ETIM 名Sanitary taps
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87
    • Uniclass2015詳細Taps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets