製品の公開
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
    Ideal Standard

    CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL

    Google翻訳”,
    接続-620mmカウンタートップ洗面台
    仕様
    • Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano su mobile con troppopieno, senza foro per la rubinetteria. Dima a corredo.
    技術仕様
    • Unique refE5049
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションCounter top wash basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)175
    • 幅(mm)620
    • 奥行き(mm)410
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)7.32
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung wash basins
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks