製品の公開
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH
    Ideal Standard

    CONNECT SPHERE BSN 50X42 WHITEIP 1TH

    Google翻訳”,
    接続-LavaboSphereda 500 mm
    仕様
    • Lavabo Sphere da 500 mm dotato di foro per la rubinetteria centrale aperto. Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.
    技術仕様
    • Unique refE7146
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWall-hung wash basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)175
    • 幅(mm)500
    • 奥行き(mm)420
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)12.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー排水
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung wash basins
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks

    対応地域

    ヨーロッパ