製品の公開
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle
    Ideal Standard

    IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle

    Google翻訳”,
    Idealrainチューブラースパウト付きワンホールピラータップr125
    仕様
    • Pillar tap for cold or premixed water, Tubular spout R125, Volume control on the front end of the tubular spout, Hidden aerator Cache M21.5x1, G½“ Ceramic disc headpart opened and closed with a rotary handle, G½” shank fixation and Flow rate at 3 bar 6 l/min. Comply with EN817.
    技術仕様
    • Unique refF2842
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBASIN PILLAR
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-06-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)35
    • 幅(mm)165
    • 奥行き(mm)245
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 正味重量(kg)0.68
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_96
    • Uniclass2015詳細Washbasin manual water supply sets
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets