このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

B_Wrong

Unique ref.: K9669
ブランド名: Ideal Standard
製品ファミリー:
製品グループ:
公開日: 2020-02-26
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: サニタリー - シャワースクリーン
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Bathtub or shower enclosures
UNSPSC コード: 30181507
Uniclass 1.4 コード: L72142
Uniclass 1.4 詳細: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 詳細: Shower Enclosures
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 詳細: Shower enclosures
NBS Reference コード: 35-06-79
NBS Reference 詳細: Shower Enclosures
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 28 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Tub and Shower Enclosures
OmniClass Number: 23-31 17 17
OmniClass Title: Shower Enclosures
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • France
  • Italy
  • Poland
  • Russia
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Shower screens

名前
Colour White
Depth 2025 mm
Height 100 mm
Length 2025 mm
Material Metal
Width 1020 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 2025 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour White
Material Metal

BIMobject®