製品の公開
SEPTA PRO M2 CHROME - IS
SEPTA PRO M2 CHROME - IS
    Ideal Standard

    SEPTA PRO M2 CHROME - IS

    Google翻訳”,

    機械的作動用のSeptaProM1金属シングルフラッシュプレート-理想的な標準ロゴ

    仕様
    • Septa Pro M1 metal single flush plate for mechanical actuation - Ideal Standard logo

    技術仕様
    • Unique refR0128
    • コレクションセットSepta
    • コレクションFlushplate
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)163
    • 幅(mm)243
    • 奥行き(mm)17
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルクロム
    • 正味重量(kg)1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ