製品の公開
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY
    Ideal Standard

    TONIC/TUR BSN SHELF 1000 GLS LGY

    Google翻訳”,
    トニックII-構造1000mm
    仕様
    • Struttura 1000 mm per lavabi Top, lavabi d’appoggio o come mensola. Disponibile in 5 finiture. Staffe di fissaggio incluse. Maniglia con funzione portasciugamani R4360 opzionale e disponibile in 2 finiture. Possibilità di installazione: - con lavabo Top 1000 mm K0862 - con lavabo d’appoggio asimmetrico K0833 o simmetrico K0834 (da ordinare a completamento i realtivi Top R4336 e R4332) - come mensola (da ordinare a completamento il Top R4323). Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    技術仕様
    • Unique refR4312
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShelves
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)120
    • 幅(mm)997
    • 奥行き(mm)440
    リンク
    関連
    • 正味重量(kg)5.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 化粧台ユニット・収納
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units

    対応地域

    ヨーロッパ