製品の公開
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
    Ideal Standard

    DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF

    Google翻訳”,
    Dea-カウンタートップ洗面台
    仕様
    • Lavabo da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza troppopieno. Con copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo. Per montaggio su mensola, dima e fissaggi inclusi. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    技術仕様
    • Unique refT0443
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWC Seats and covers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-04-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)150
    • 幅(mm)520
    • 奥行き(mm)320
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 正味重量(kg)9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードSs_40_15_75_94
    • Uniclass2015詳細Wash basin systems

    対応地域

    ヨーロッパ