お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

21/VENTUNO BTW BOWL W/SLIM SEAT WHITE

Unique ref.: T3200
ブランド名: Ideal Standard
製品ファミリー: Sanitary
製品グループ: WC pans
公開日: 2018-12-07
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)
21-Vaso filo parete corredato di sedile slim a sgancio rapido.

Vaso filo parete corredato di sedile slim a sgancio rapido. Funziona con passo rapido e flussometro portata 1,2 l/sec, cassetta alta (scarico 9 l in 6 sec) o immurata (scarico 6 l in 4 sec). La confezione inlcude i fissaggi a pavimento e il raccordo per convertire lo scarico a muro in scarico a pavimento.


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン:
制作国:
正味重量 (kg): 30.7

BIMobject カテゴリー: Sanitary - Toilets
IFC分類: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 コード: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 詳細: Wc Pans
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 詳細: WC pans
NBS Reference コード: 35-93-94
NBS Reference 詳細: Wc Pans
OmniClass Number: 23-31 19 19 11
OmniClass Title: Water Operated Water Closets
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

名前
Color White
Material Ceramics

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です