製品の公開
M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL
M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL
    Ideal Standard

    M+L MRR CAB LOW 80X70 MATT AL

    Google翻訳”,
    ストレージミラー-内部倍率ミラー付きのストレージミラー。
    仕様
    • Specchio contenitore con specchio ingranditore interno. Chiusura delle ante rallentata. Ripiani interni in vetro. Kit di fissaggio incluso. IP44, Classe I
    技術仕様
    • Unique refT3591
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBathroom Mirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)698.5
    • 幅(mm)798.5
    • 奥行き(mm)170
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 正味重量(kg)20
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 鏡
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53_06
    • Uniclass2015詳細Bathroom mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties