お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

21 SEMI-PEDESTAL WHITE I.P.

Unique ref.: T4098
ブランド名: Ideal Standard
製品ファミリー: Sanitary
製品グループ: Legs, pedestals, hangers and stringers
公開日: 2018-12-07
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
21-Lavabo 750 mm

Lavabo 750 mm dotato di foro centrale per la rubinetteria aperto e laterali diaframmati.
Il lavabo può essere completato con la colonna o la semicolonna.


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル:
デザイン:
製作国:
正味重量 (kg): 6.2

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 浴室アクセサリー
IFC分類: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 コード: L81152
Uniclass 1.4 詳細: Pedestrian signs
Uniclass 2.0 コード: PR-35-79-64
Uniclass 2.0 詳細: Pedestal Wash Basins
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_96_63
Uniclass 2015 詳細: Pedestal wash basins
NBS Reference コード: 35-79-64
NBS Reference 詳細: Pedestal Wash Basins
OmniClass Number: 23-21 25 23 15
OmniClass Title: Pedestals
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Accessories

名前
Material Ceramics

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Material Ceramics

BIMobject®