製品の公開
i.life S  handrinse washbasin 45 cm
i.life S  handrinse washbasin 45 cm
    Ideal Standard

    i.life S handrinse washbasin 45 cm

    Google翻訳”,
    理想的な標準i.lifeSハンドリンス45cm、右側のタップホール、オーバーフローあり、カートンボックスに白、EUパレット
    仕様
    • handrinse 45 cm with right hand taphole, with overflow, white in carton box, EU pallet. Available in two finishes, Ideal Plus White and White.
    技術仕様
    • Unique refT4586
    • コレクションセットI.life S
    • コレクションWash Basins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)25
    • 幅(mm)45
    • 奥行き(mm)14
    関連
    • 主なマテリアル耐火粘土
    • 正味重量(kg)6.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011550
    • ETIM 名Washbasin
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_96
    • Uniclass2015詳細Washbasin manual water supply sets
    • MasterFormat 2014 コード33 44 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルCatchbasins
    • OmniClassNumber23-11 21 21 13
    • OmniClassタイトルCatch Basins