製品の公開
I.LIFE PIVOT 1200 MM
I.LIFE PIVOT 1200 MM
    Ideal Standard

    I.LIFE PIVOT 1200 MM

    Google翻訳”,
    I.life Pivot 1200 mm、理想的なクリーンテクノロジーを備えた透明ガラス。ブライトシルバーフィニッシュ。
    仕様
    • I.life Pivot 1200 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    技術仕様
    • Unique refT4965
    • コレクションセットI.life
    • コレクションShower Enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2005
    • 幅(mm)1145
    • 奥行き(mm)98
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 正味重量(kg)54
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010034
    • ETIM 名Corner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC名称Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC30181507
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures