製品の公開
I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+
I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+
    Ideal Standard

    I.Life b, wallhung bowl, Easyfix+

    Google翻訳”,
    I.life B、壁掛けボウル、RimLS +、隠し固定、Easyfix +、沐浴トリムが取り付けられている
    仕様
    • Wall Hung WC Bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, with ablution trim mounted, white, in carton box, EU pallet
    技術仕様
    • Unique refT5347
    • コレクションSanitary
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)34
    • 幅(mm)36
    • 奥行き(mm)54
    関連
    • 主なマテリアル耐火粘土
    • 正味重量(kg)22.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011289
    • ETIM 名Toilet closet
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
    • Uniclass2015詳細WC pans
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 19
    • OmniClassタイトルWater Closets