製品の公開
LDV TUB RECT 170X70 WHITE
LDV TUB RECT 170X70 WHITE
    Ideal Standard

    LDV TUB RECT 170X70 WHITE

    Google翻訳”,
    LDV 内蔵浴槽 170x70 長方形、深さ 450 mm、縁 3 cm
    仕様
    • LDV built in bath tub 170x70 rectangular, 450 mm depth, 3 cm rim NF certfied, fitting area on the short side above the overflow. Can be also installed with panels using the same of the i.life
    技術仕様
    • Unique refT5402
    • コレクションセットLa Dolce Vita
    • コレクションBath tub
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)700
    • 幅(mm)1700
    • 奥行き(mm)450
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • MasterFormat 2014 コード22 41 19
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
    • OmniClassNumber23-31 15 00
    • OmniClassタイトルBathtubs

    対応地域

    ヨーロッパ