製品の公開
IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC
IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC
    Ideal Standard

    IS I.LIFE  WALK-IN PANEL 800 BP BRT/SC

    Google翻訳”,
    Ideal Standard i.life ウォークイン パネル、底面プロファイル 800 mm、8 mm 安全透明ガラス Ideal Clean。アルミニウムの明るい銀色のプロファイル、厚さ 1.2 mm。プロファイル調整は最大25mmまで可能。
    仕様
    • Ideal Standard i.life walk in panel with bottom profile 800mm, using 8 mm safety transparent glass with anti - limestone treatment Ideal Clean. With Aluminium Bright silver profiles, 1.2mm thick. Profile adjustment up to 25 mm. Suitable for on tray or on floor installation
    技術仕様
    • Unique refT5536
    • コレクションセットI.life
    • コレクションShower Enclosure
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-06-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 正味重量(kg)45
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010128
    • ETIM 名Side for bath and shower
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • MasterFormat 2014 コード10 28 19
    • MasterFormat 2014 タイトルTub and Shower Enclosures
    • OmniClassNumber23-31 17 17
    • OmniClassタイトルShower Enclosures

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス
    イタリア
    オランダ
    ギリシャ
    スペイン
    チェコ共和国
    ドイツ
    フランス
    ブルガリア
    ベルギー
    ポーランド
    ロシア