製品の公開
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
    Ideal Standard

    MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    Google翻訳”,

    マグナムニッチドア1700mm、右側バージョン、スライドドア1つ、固定パネル1つ、透明8 mmガラス、理想的なクリーン、シルバー仕上げ。

    仕様
    • Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    技術仕様
    • Unique refT9656
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションBaths
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1998
    • 幅(mm)1710
    • 奥行き(mm)16
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 正味重量(kg)69
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
    • Uniclass2015詳細Baths
    • OmniClassNumber23-31 15 11
    • OmniClassタイトルBath Shower Units