製品の公開
MAGNUM FRONTAL LF 180 GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL LF 180 GLOSSY BRILL
    Ideal Standard

    MAGNUM FRONTAL LF 180 GLOSSY BRILL

    Google翻訳”,

    マグナムニッチドア1800mm、左側バージョン、スライドドア1つ、固定パネル1つ、透明8 mmガラス、理想的なクリーン、シルバー仕上げ。

    仕様
    • Magnum Niche Door 1800 mm , Left Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    技術仕様
    • Unique refT9659
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1998
    • 幅(mm)1810
    • 奥行き(mm)16
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 正味重量(kg)73
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers