製品の公開
MAGNUM SIDE PANEL LH 70 RECT BRIGHT SILV
MAGNUM SIDE PANEL LH 70 RECT BRIGHT SILV
    Ideal Standard

    MAGNUM SIDE PANEL LH 70 RECT BRIGHT SILV

    Google翻訳”,

    マグナムPSC+L固定サイドパネル700mm、左側バージョン、クリーン8 mmガラス、理想的なクリーン、シルバー仕上げ

    仕様
    • Magnum PSC+L Fixed Side Panel 700 mm,  Left Hand Version, Clean 8 mm Glass with Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish

    技術仕様
    • Unique refT9671
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower enclosures
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-12-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2000
    • 幅(mm)700
    • 奥行き(mm)27.55
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 正味重量(kg)27
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_79
    • Uniclass2015詳細Shower enclosures
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers