製品の公開
CPVC Edification
IDISTUB

CPVC Edification

5つ星のうち4.64.6(12 レビュー)
Google翻訳”,

CPVC(塩素化ポリ塩化ビニル)配管システムおよび付属品。 STANDARD UNE-EN-ISO 15877(IS 15778)に従い、このコンパウンドはクラスDP 110-2-3-2エレメントに適合し、0〜93ºC(32〜199.4ºF)の使用温度に耐えます。

チューブは、銅管サイズ(CTS)DN15 –½"からDN502"まで、UNEによってそれぞれSDR-11(PN20)とSDR-13.5(PN16)、クラス1とクラス2の2つの異なる圧力で利用できます。 – EN –ISO15877標準。

継手は、標準のASTMD2846に従って作成されています。 SDR-11およびSDR-13.5のすべてのCPVCパイプは、同じ物理的特性を持つ同じ複合CPVCで作られています。

CPVC配管システム全体は、建築および産業部門で最も信頼性が高く最新の技術用プラスチック材料である積水からの原材料で作られています。

CPVC配管は、油圧システムの代替および付属品として足場を築きつつあり、現在、セクタープロジェクトのベンチマークとなっています。高温に耐え、極限状態での最大圧力と耐久性が保証されるように設計された最先端の原材料は、屋外設置にも適しています。

CPVC PROは、溶剤セメントで接合されているため、すばやく簡単に設置できます。CPVCPROは、温水、(ACS)冷水、冷暖房、0ºC〜95ºC(32〜203ºF)の動作温度範囲で動作します。 ½"から12"までのパイプと継手の範囲。

•カラーベージュ、高密度、業界の他のプラスチックよりも内径が大きい。

•SDR13.5(PN16)–SDR11(PN20)の場合は½”から2”、SCH40(PN16)– SCH80(PN20)の場合は2”½から12”の圧力範囲。

これらは、膨張係数、熱伝導率、内部粗さなどを除いて、業界で最高の性能を発揮する主な特徴です。

他のソリューションと比較した場合の耐火性と、酸素不透過性に関連するパフォーマンスを強調したいと思います。レジオネラ菌の検出テストでは、細菌の増殖が著しく低くなっています。

ファイルには、RVT拡張機能(Revit2016およびRevit2020)のプロジェクトが含まれており、すべての配管タイプ、およびバルブ、継手、T型、ジョイントが含まれています。

-配管:

SCH40。 DN65からDN100へ
SCH80。 DN65からDN100へ
SDR11。 DN15からDN50へ
SDR13。 DN15からDN50へ

すべてのパイプは、BIMビルディング/MEPインストールプロジェクトに追加する準備ができています。

-45度曲げる

-90度曲げる

-カップリング

-ティー90º

-エンドプラグ

-レデューサーブッシング

-コンパクトボールバルブ

-スタブフランジVanstone

-スタブフランジ

-強化PPRフランジ

すべてのパイプは、BIMビルディング/MEPインストールプロジェクトに追加する準備ができています。

技術仕様
  • Unique refcpvc-edificacion
  • コレクションセットCPVC Edificación
  • コレクションCPVC
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2021-02-05
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塩素化塩化ビニル樹脂(CPVC)
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
  • IFC分類パイプ取付具
  • MasterFormat 2014 コード40 05 31.23
  • MasterFormat 2014 タイトルChlorinated Polyvinyl Chloride Process Pipe
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings

対応地域

ヨーロッパ