歩行者のアクセスを監視および制御することを検討しているが、床面積が限られている場合は、Glassgate 200 - シングルスイング
ガラスバリアとスリムな台座 - この要件を正確に満たすスリムな台座を提供します。
このモデルには、標準の摩擦ブレーキではなく、バリアの高さとロッキング ブレーキのオプションがあります。背の高いガラスバリアオプションは、人がよじ登るのを防ぎ、ロッキングブレーキは、歩行者が閉じたバリアを押して進入しようとするのを防ぎ、より高いセキュリティ要件を満たします。赤外線光学システムは、許可された歩行者から 5 mm の距離にあるテールゲートを識別し、1 回のパス/1 回のエントリ ポリシーを適用します。
デュアル バリア レーンをシステムに追加して、車椅子やトロリーがアクセスできる広い通路を作ることができます。
エンド パネル プロファイルは、円形または正方形のオプションで利用できます。標準として、筐体は 304 つや消しステンレス鋼を使用して仕上げられており、リーダーを隠して取り付けるためのディープ ブラック クォーツ コーリアンが使用されています。特別な仕上げと装飾的なトップのオプションが利用可能です。
各レーンには Fastlane Connect Web サーバーがあり、リモート コントロールとサポートのための LAN 機能を提供します。
対応地域
| アジア | ヨーロッパ | オセアニア | 北米 | アフリカ |
|---|---|---|---|---|
アラブ首長国連邦 | アイスランド | オーストラリア | アメリカ合衆国 | エジプト |
イラク | アイルランド | ニュージーランド | カナダ | モーリシャス |
インドネシア | イギリス | モロッコ | ||
オマーン | イタリア | 南アフリカ | ||
カタール | オーストリア | |||
クウェート | オランダ | |||
サウジアラビア | ガーンジー島 | |||
シンガポール | キプロス | |||
タイ | ギリシャ | |||
トルコ | ジャージー島 | |||
バーレーン | スイス | |||
パキスタン | スウェーデン | |||
フィリピン | スペイン | |||
ブルネイ・ダルサラーム | デンマーク | |||
ベトナム | ドイツ | |||
マカオ | ノルウェー | |||
マレーシア | フィンランド | |||
ヨルダン | フランス | |||
レバノン | ベルギー | |||
中華人民共和国 | ポーランド | |||
台湾 | ポルトガル | |||
大韓民国 | マルタ | |||
日本 | マン島 | |||
香港 | モナコ | |||
ルクセンブルク | ||||
ロシア |