Glassgate 400 Plus は、Glassgate 400 の拡張バージョンであり、特に高度なセキュリティ アプリケーションに適しています。より長い台座は、36 ビームの高解像度赤外線マトリックスを使用して、人や物体のクラス最高の検出を保証し、横並びの二重侵入の試みを検出することさえできます。
Glassgate 400 Plus は、堅牢なシャーシにもかかわらず、最大 1200mm の車線幅を達成可能であり、美的魅力を維持します。
開放感のあるスタイリッシュなステンレス筐体。
他の Fastlane Speedgate と同様に、Glassgate 400 Plus は 1 秒あたり最大 1 人の歩行者を処理し、ユーザーの後ろで素早く安全に閉じるように設計されたバリアを使用して、テールゲーターを抑止します。車線幅 1.1m および 1.2m のサイドゲート検出オプションを備えた高度な光学システムは、許可された歩行者から 5mm ほど離れたテールゲートを識別し、1 回の通過/1 回の進入ポリシーを適用します。
このモデルは、高さ 1.8m までの 4 つの異なるバリアの高さと、最大 1.2m までの 4 つの異なる車線幅のオプションで利用できます。クローズドモード。
エンド パネル プロファイルは、楕円形または正方形のオプションがあり、筐体は 304 つや消しステンレス鋼を使用して仕上げられており、リーダーを隠して取り付けるためのディープ ブラック クォーツ コーリアンが施されています。特別な仕上げと装飾的なトップ オプションも利用でき、各レーンには Fastlane Connect Web サーバーがあり、リモート コントロールとサポートのための LAN 機能を提供します。
対応地域
| アジア | ヨーロッパ | オセアニア | 北米 | アフリカ |
|---|---|---|---|---|
アラブ首長国連邦 | アイスランド | オーストラリア | アメリカ合衆国 | エジプト |
イラク | アイルランド | ニュージーランド | カナダ | モーリシャス |
インドネシア | イギリス | モロッコ | ||
オマーン | イタリア | 南アフリカ | ||
カタール | オーストリア | |||
クウェート | オランダ | |||
サウジアラビア | ガーンジー島 | |||
シンガポール | キプロス | |||
タイ | ギリシャ | |||
トルコ | ジャージー島 | |||
バーレーン | スイス | |||
パキスタン | スウェーデン | |||
フィリピン | スペイン | |||
ブルネイ・ダルサラーム | デンマーク | |||
ベトナム | ドイツ | |||
マカオ | ノルウェー | |||
マレーシア | フィンランド | |||
ヨルダン | フランス | |||
レバノン | ベルギー | |||
中華人民共和国 | ポーランド | |||
台湾 | ポルトガル | |||
大韓民国 | マルタ | |||
日本 | マン島 | |||
香港 | モナコ | |||
ルクセンブルク | ||||
ロシア |