製品の公開
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating
IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating

    IGP-DURA®xal 4201U-L1 deep matte effect powder coating

    Google翻訳”,

    深みのあるマットな表面を実現する、超耐久性のある効果含有コーティングパウダー。IGP-Effectives®テクノロジーを採用し、最大限の効果安定性を実現しています。

    コレクションカラー:
    ヴィンテージグレープ | パインフォレスト | ギャラクシーデプス | ブルードメタル | クラシック31 | クラシック01 | クラシック37 | クラシック36 | ミディアムブロンズ | ウォールナットウッド | クラシック32 | クラシック33 | クラシック34 | クラシック35 | エイジドブロンズ | スムースキャリッジ | スコーピオンシェル | トラフィックブラック | メタリックグレー

    ベルベットのようなマットな仕上がりで、長期間にわたって高級感のある表面を実現する、耐候性に優れた粉体塗料です。独自の微細構造により、マットな陽極酸化アルミニウムのような質感を再現し、建築やハイエンドなデザインプロジェクトに最適な、エレガントで深みのあるマット仕上げを実現します。革新的なバインダーシステムにより、優れた光沢保持性、均一な塗布性、そして確かな耐薬品性を備えています。

    仕様
    • IGP-DURA®xal 4201U Effectives® is a highly weather-resistant effect powder coating for deep matte surfaces with a beautiful flow. Produced according to the patented IGP-Effectives® process, maximum recovery as well as highest effect and colour stability are achieved even with different application types and coating parameters.

    技術仕様
    • Unique refigp-duraxal-4201u-l1
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-04-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ