製品の公開
IGP-HWFsuperior 5707U-S1 silk gloss effect powder coating
IGP-HWFsuperior 5707U-S1 silk gloss effect powder coating

    IGP-HWFsuperior 5707U-S1 silk gloss effect powder coating

    Google翻訳”,

    シルクのような光沢と高い耐衝撃性を備えた、超耐久性プラス品質のコーティングパウダー。耐擦傷性が向上し、IGP-Effectives®テクノロジーで製造されているため、比類のない材料効率を実現しています。

    コレクションカラー:
    IGPブラウン
    |マンガンブレンド

    従来の超耐久性外装塗料に比べて、耐候性が大幅に向上した粉体塗料です。優れた耐老化性能により、卓越した色安定性と非常に長い光沢保持性を実現し、美しい外観と確実な表面保護を提供します。過酷な気候条件にさらされる粉体塗装面に最適です。GSB Florida 5およびQualicoat Class 2規格に準拠しています。

    仕様
    • IGP-HWFsuperior 5707U-S1 is a silk-gloss coating powder produced using the IGP-Effectives® process in super durable-PLUS quality. The smooth powder coating impresses with its increased scratch resistance.

    技術仕様
    • Unique refigp-hwfsuperior-5707u-s1
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-04-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ