製品の公開
IGP-HWFsuperior 571TA-R1 deep matte powder coating

IGP-HWFsuperior 571TA-R1 deep matte powder coating

Google翻訳”,

飽和ポリエステルと無添加硬化剤をベースとした、きめ細やかな質感と優れた耐候性を備えた深みのあるマット粉体塗料。

コレクションカラー:
ナイトホーク

従来の超耐久性外装塗料に比べて、耐候性が大幅に向上した粉体塗料です。優れた耐老化性能により、卓越した色安定性と非常に長い光沢保持性を実現し、美しい外観と確実な表面保護を提供します。過酷な気候条件にさらされる粉体塗装面に最適です。GSB Florida 5およびQualicoat Class 2規格に準拠しています。

仕様
  • IGP-HWF superior 571T is a deep-matt, ultra-weather-resistant powder coating with a fine texture. Weathering stability in the top category (GSB Florida 5) distinguishes this product from the usual highly weather-resistant powder coatings in the industry. It is ideal for façades and metal components in locations with extreme climates, where high aesthetic quality is required. It exhibits excellent gloss and color stability even when exposed to intense UV radiation, and can be easily kept looking its best thanks to the IGP-DURAclean® effect.

技術仕様
  • Unique refigp-hwfsuperior-571ta-r1
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-04-20
  • エディション1
関連
  • 設計国スイス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ