製品の公開
IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating
IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating
IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating
IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating
IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating

    IGP-HWFsuperior 571TE-R3 deep matte effect powder coating

    Google翻訳”,

    深みのあるマットな質感と微細な構造を持つ、IGPプレミアム製法で製造された高耐候性プラス品質のコーティングパウダー。

    コレクションカラー:
    砂漠の鉱石 | 粉砕石英 | アーバングレー | リチウムグレー | エジプトジャスピス

    従来の超耐久性外装塗料に比べて、耐候性が大幅に向上した粉体塗料です。優れた耐老化性能により、卓越した色安定性と非常に長い光沢保持性を実現し、美しい外観と確実な表面保護を提供します。過酷な気候条件にさらされる粉体塗装面に最適です。GSB Florida 5およびQualicoat Class 2規格に準拠しています。

    仕様
    • IGP-HWFsuperior 571TE-R3 is a deep matt effect coating manufactured using the IGP-premium process in highly weather-resistant-plus quality.

      The textured powder coating is mechanically flexibilised and impresses with its good abrasion resistance.

    技術仕様
    • Unique refigp-hwfsuperior-571te-r3
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-04-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ