製品の公開
IGP-HWFsuperior 571TU-R1 deep matte effect powder coating
IGP-HWFsuperior 571TU-R1 deep matte effect powder coating

    IGP-HWFsuperior 571TU-R1 deep matte effect powder coating

    Google翻訳”,

    IGP - Effectives®テクノロジーで製造された、耐久性と柔軟性を向上させた超耐久性プラス品質の、深みのあるマットで繊細な質感の粉体塗装。

    コレクションカラー:
    石灰岩 | IGP ゴールデンブラウン

    従来の超耐久性外装塗料に比べて、耐候性が大幅に向上した粉体塗料です。優れた耐老化性能により、卓越した色安定性と非常に長い光沢保持性を実現し、美しい外観と確実な表面保護を提供します。過酷な気候条件にさらされる粉体塗装面に最適です。GSB Florida 5およびQualicoat Class 2規格に準拠しています。

    仕様
    • IGP-HWFsuperior 571TU-R1 is a deep matte, effect particle containing powder coating produced using the IGP-Effectives® process in super durable-PLUS quality.

      The fine-textured powder coating impresses with its increased scratch resistance.

    技術仕様
    • Unique refigp-hwfsuperior-571tu-r1
    • タイプ建築資材
    • 公開日2026-04-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ