製品の公開
Multi-burner boiler ARES 440 TEC ErP
Multi-burner boiler ARES 440 TEC ErP
Multi-burner boiler ARES 440 TEC ErP
Multi-burner boiler ARES 440 TEC ErP
    IMMERGAS

    Multi-burner boiler ARES 440 TEC ErP

    Google翻訳”,
    暖房専用の高効率床置き型凝縮モデル5種類からなる幅広いラインナップ。開放型排気ファンアシスト構成用に設計され、出力は440~900kW、単体またはカスケード設置(最大12台の発電機)に適しています。 • 独自の技術モノブロック:鋳造アルミニウム、シリコン、マグネシウムの熱要素を組み立てています。 • 幅広い変調範囲。 • 極めて高い季節効率。 • コンパクトな寸法。 • 高度な燃焼特性により、非常に静かです。 • IPX5Dの電気保護等級で、屋根のない場所や-15℃までの温度での直接屋外設置に適しています。 • 低水分含有量、熱負荷変動に対する高い応答速度。 • グレー(RAL 9022)の側面吸気グリルを備えた完全に取り外し可能なケーシングパネル。 • アルミニウムモジュールの周囲に配置された厚さ50mmの低アレルギー性合成ミネラルウールによる断熱。 • レベルセンサー付きステンレススチール凝縮水収集トレイ。 • 金属繊維製の放射式全混合変調バーナー。各エレメントに点火電極とイオン化制御電極を装備。 • 逆流防止ダンパーバルブを内蔵した全空気/ガス混合ファン。各エレメントごとに電子的に可変速度が可能。 • システム回路の運転スケジュールを週単位でプログラムできる隠し制御パネル(最大 12 の独立したシステム回路まで)。 • 次の管理が可能: • 1 つの直接暖房回路。 • 1 つの給湯回路 (DHW)。 • 温度プローブによる給湯 (標準装備)。 • 油圧分離がある場合の 1 つの主暖房回路。固定速度または変調速度で制御可能。 • 4 つの SHC ボードを接続することで、最大 12 種類の異なるユーザー回路を管理可能。例: • 直接または混合暖房回路。 • 貯湯タンク付き DHW 生産回路。 • プレート式熱交換器付き DHW 生産回路。 • プレート式熱交換器と混合弁付き DHW 生産回路。 • 標準装備:外部プローブ、貯蔵タンクプローブ、NTCプローブ3個。• 運転状態と温度の監視、およびアラームの管理が可能。• 下流システムの最適な管理のために、油圧分離器やプレート式熱交換器などの安全キットの設置が事前に準備されています。
    仕様
    • Wide range consisting of 5 high-efficiency, floor-standing condensing models for heating only, designed for open-flue fan-assisted configurations, with power outputs from 440 to 900 kW, suitable for single or cascade installation (up to 12 generators). • Unique technological monoblock: cast aluminum, silicon, and magnesium assembled thermal elements; • Wide modulation range; • Extremely high seasonal efficiency; • Compact dimensions; • High quietness, thanks to advanced combustion characteristics; • IPX5D electrical protection rating, suitable for direct outdoor installation in unsheltered areas and at temperatures down to -15 °C; • Low water content, high response speed to thermal load variations; • Fully removable casing panels with grey (RAL 9022) lateral air intake grilles; • Insulation with 50 mm thick hypoallergenic synthetic mineral wool placed around the aluminum modules; • Stainless steel condensate collection tray with level sensor; • Radiant, total-premix modulating burner made of metal fiber, complete with ignition electrode and ionization control electrode for each element; • Total air/gas premix fan with integrated non-return flue damper valve, featuring electronically variable speed for each element; • Concealed control panel capable of weekly programming for the system circuits operating schedules (up to a maximum of 12 independent system circuits); • Management of: • 1 direct heating circuit; • 1 domestic hot water (DHW) circuit; • domestic hot water production via temperature probe (included as standard); • 1 primary heating circuit in the presence of hydraulic separation, controllable at fixed or modulating speed; • By connecting 4 SHC boards, it is possible to manage up to 12 different user circuits, for example: • Direct or mixed heating circuits; • DHW production circuits with storage tank; • DHW production circuits with plate heat exchanger; • DHW production circuits with plate heat exchanger and mixing valve; • Supplied as standard: external probe, storage tank probe, and 3 NTC probes; • Possibility of monitoring operating status and temperatures, as well as managing alarms; • Pre-arranged for the installation of safety kits, including a hydraulic separator or a plate heat exchanger, for optimal management of the downstream system.
    技術仕様
    • Unique refARES440TECErP
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1448
    • 幅(mm)1087
    • 奥行き(mm)946
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)585
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
    • IFC分類ボイラー
    • OmniClassNumber23-33 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Boilers