製品の公開
Acoustic Balken Light
Acoustic Balken Light
Acoustic Balken Light
Acoustic Balken Light
Acoustic Balken Light
    Impact Acoustic®

    Acoustic Balken Light

    Google翻訳”,

    Balken Light は、当社のボリューム天井バッフル Balken の照明拡張機能です。

    木の梁をモチーフにしたこの天井バッフルは、持続可能なARCHISONIC®フェルトで作られています。中空構造により優れた吸音性を発揮します。ARCHISONIC®フェルト全36色と本物の木目調仕上げ33色をご用意し、あらゆるインテリアデザインに自然に溶け込みます。バッフルは設置とカスタマイズが簡単で、省スペースのフラットパックで提供され、正確な接続によりシームレスな移行が可能です。機能性とデザインを最高レベルで融合させたBalken Lightは、3種類のスタイリッシュなクリックイン式光源と4種類の取り付けオプションを備えた統合照明オプションを提供します。製品の汎用性と照明器具の柔軟性により、あらゆる状況や将来の用途への導入が可能です。

      Impact Acoustic®に連絡する

      仕様
      • Balken SL - L2800mmxW80mmx77mm

        Balken ML - L2800mmxW80mmx127mm

        Balken LL - L2800mmxW80mmx227mm

        Balken S - L1400mmxW80mmx77mm

        Balken M - L1400mmxW80mmx127mm

        Balken L - L1400mmxW80mmx227mm

        100% PET (60% post-consumer)

        Available in 33 printed finishes.

        Available in 45 Felt Colours

      技術仕様
      • Unique refacoustic-balken-light
      • コレクションセットAcoustic Lighting
      • コレクションAcoustic Lighting
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2026-02-16
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルポリエチレンテレフタレート
      • 設計国スイス
      • 製造国イタリア
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け