製品の公開
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra
ARCHISONIC® Natura Terra
    Impact Acoustic®

    ARCHISONIC® Natura Terra

    Google翻訳”,

    ARCHISONIC® Natura Terraは天然素材から作られており、セルロースを使用することでクローズドループシステムを実現しています。この製品は優れた吸音性能を発揮すると同時に、持続可能性にも配慮しています。持続可能な素材を使用し、完全な循環型ライフサイクルを想定して設計された各吸音タイルは、完全にリサイクル可能なよう細心の注意を払って製造されており、使用後も100%がスムーズに生産工程に戻れるようになっています。この取り組みは、廃棄物を最小限に抑えるだけでなく、資源の利用効率も最適化します。

    Impact Acoustic®に連絡する

    仕様
    • Longitude
      (938.12.24.000.00)

      Latitude
      (938.13.24.000.00)

      Diagonal
      (938.14.24.000.00)

      Length 600mm (±10%)

      Height 300mm (±10%)

      Thickness 24mm (±10%)

      This material should be handled with care in order to avoid the tiles being
      damaged or miscoloured.

    技術仕様
    • Unique refacoustic-cotton-terra
    • コレクションセットAcoustic Wall Panels
    • コレクションAcoustic Wall Panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)300
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)24
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレンテレフタレート
    • 設計国スイス
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー