製品の公開
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
Acoustic Wall Covering MonoTone
    Impact Acoustic®

    Acoustic Wall Covering MonoTone

    Google翻訳”,

    精密なV字型グリッドが壁面に整然としたリズムを与え、ミニマルなインテリアにも馴染む静謐さを持ちながらも、空間をしっかりと印象づけるシャープさを兼ね備えています。ゼロエミッション印刷により線描は鮮明さを保ち、控えめなグラフィック表現が奥行きのある音響的な表面へと昇華されています。

    仕様
    • 734.12.11.000.00 - 12mm Square 50

      734.24.11.000.00 - 24mm Square 50

      734.12.12.000.00 - 12mm Square 100

      734.24.12.000.00 - 24mm Square 100

      Total Dimensions
      MonoTone 50 - 2400 x 1800 x 24 mm
      MonoTone 100 - 2800 x 1200 x 12 mm

      100% PET (60% post-consumer) in 45 colours
      Printed using UL Greenguard acrylic ink

    技術仕様
    • Unique refacoustic-wall-covering-monotone
    • コレクションセットAcoustic Wall Panels
    • コレクションAcoustic Wall Panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレンテレフタレート
    • 設計国スイス
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション