製品を公開する
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web
Acoustic Ceiling Panel Round Web
    Impact Acoustic®

    Acoustic Ceiling Panel Round Web

    Google翻訳,

    網を思わせるアルゴリズムでデザインされたパターンを持つこの円形吸音天井パネルは、見た目に驚きを与えるだけでなく、室内の音響特性も向上させます。また、貫通孔により、必要に応じて建物の設備にアクセスしやすく、空気の流れを妨げません。様々なサイズやカラーを組み合わせることで、個性的なインテリアを演出できます。

    仕様
    • Length 1195mm or 1800mm

      Width 1195mm or 1800mm

      Available in 45 colours

      Diameter 1200mm or 1800mm

      PET panel 3.68 kg or 8.43 kg

    技術仕様
    • 固有参照番号ceiling-panel-round-web
    • 製品ファミリAcoustic Ceiling Panels
    • 製品グループAcoustic Ceiling Panels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-13
    • 版番号1
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)24
    関連
    • 主要素材ポリエチレンテレフタレート
    • 設計国スイス
    • 製造国イタリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 音響パネル、アクセサリー